Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
    Salvatori

    Ishiburo - Bathtub

    Google-Übersetzung,
    Diese Ishiburo-Badewanne, entworfen vom preisgekrönten japanischen Architekten Kengo Kuma, besteht aus einem Natursteinsockel, der ein einfaches rechteckiges Becken umgibt. Die Ishiburo-Textur, eine Reihe von unregelmäßigen Linien, die in die Oberfläche des Steins gehauen sind, ziert das Äußere der Badewanne. Als Teil einer breiteren Kollektion, die ein Waschbecken und eine Duschwanne umfasst, bilden sie zusammen eine raffinierte Ergänzung aus Naturstein für ein Salvatori-Badezimmer im „Total Look“ oder gemischt mit anderen zeitgenössischen Stücken. „Ich strebte danach, die inhärente Materialqualität von Stein zu maximieren. Das Eintauchen in warmes Wasser, das in Stein eingeschlossen ist, bringt den Menschen instinktive Behaglichkeit.“ Dies sind die Worte des renommierten Architekten und Designers Kengo Kuma, der mit Ishiburo eine Kollektion entworfen hat, die ein wirklich harmonisches und ruhiges Badezimmererlebnis schafft. Erhältlich in Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola und Silk Georgette®
    Spezifikation
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIshiburo-Bathtub
    • ProduktfamilieIshiburo
    • ProduktgruppeBathtub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)55
    • Breite (mm)2035
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialMarmor
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit