Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
    Salvatori

    Mirrors - Quadro

    4.1 von 5 Sternen4.1(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Tiefe des brünierten Messingrahmens ist das bestimmende Merkmal des Quadro-Spiegels. Mit 7,5 cm sorgt er nicht nur für einen gewagten ästhetischen Effekt, sondern ist auch in einem Badezimmer äußerst praktisch, da Sie Gegenstände auf einer praktischen Ablage platzieren können. Quadro ist in drei Größen erhältlich und macht sowohl horizontal als auch vertikal aufgehängt Eindruck.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMirrors-Quadro
    • ProduktfamilieMirrors
    • ProduktgruppeQuadro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Spiegel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 58 00
    • Format2014TitelResidential Furniture
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit