Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RAW
RAW
RAW
RAW
    Salvatori

    RAW

    Google-Übersetzung,
    „Ich habe mit Gabriele Salvatori an einer Oberflächenbehandlung für Marmor gearbeitet, um den Rohschliff von Steinstücken zu verstärken und zu erweitern. Was wir bekamen, war eine Reihe von Steinen, die wie Holzstücke geschnitten wurden, wodurch der präzise, mechanische Schnitt in einen groben Schnitt umgewandelt wurde, wodurch ein „gravierter“ Effekt auf der Oberfläche des Marmors entstand. Wir haben das technologische Element revolutioniert und es in einen handwerklichen Prozess umgewandelt, und das Ergebnis war eine ebene Oberfläche, die (zum Beispiel) wie Parkett mit Nut und Feder verlegt werden kann.“ -Piero Lissoni- Entworfen von Piero Lissoni, repräsentiert Raw die Robustheit von behauenem Holz, übersetzt in Stein, um ein nuanciertes Spiel von Licht und Schatten zu erzeugen. Raw kann sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden. Der Prozess, der Raw-Fliesen herstellt, wurde entwickelt, um die natürlichen ästhetischen Eigenschaften des Steins zu bewahren. Infolgedessen sind die Fliesen möglicherweise nicht vollkommen identisch, aber diese Ungleichmäßigkeit ist sowohl der Textur als auch dem Naturstein selbst eigen. Erhältlich in Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola und Silk Georgette®. Gut zu wissen: Rohfliesen gibt es in zwei Konfigurationen: Verpackt in Kisten mit einer gleichen Mischung aus drei verschiedenen Längen, die wir Streifen nennen. Verpackt in Kisten mit einer einheitlichen Fliesengröße. Ein Hinweis zur Beleuchtung: Die Beleuchtung ist eine Schlüsselkomponente, die die Schönheit von Raw erheblich verstärkt. Der Schlüssel zu einer großartigen Beleuchtung ist, dass sie nach unten oder über die Oberfläche „spülen“ sollte, je nachdem, ob die Linien horizontal oder vertikal verlaufen. Wir empfehlen Ihnen dringend, die Platzierung der Beleuchtung bei der Installation von Raw zu berücksichtigen. Idealerweise empfehlen wir Folgendes: • Wenn Sie mit einstellbarer Beleuchtung arbeiten, installieren Sie die Lichtquelle nicht weiter als 60 cm von der Rohoberfläche entfernt. • Wenn das Licht fest installiert ist, sollte die Lichtquelle maximal 30 cm entfernt sein.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRAW
    • ProduktfamilieTextures
    • ProduktgruppeRAW
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationStruktur
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit