Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hat rack 212BVS
Hat rack 212BVS
    Samefa

    Hat rack 212BVS

    Google-Übersetzung,

    Mit der wandmontierten Garderoben- und Hutablage 212BVS oder 212BVSK mit Kleiderstange können Sie ein modifiziertes Garderobensystem für private und öffentliche Räume schaffen. Es ist in jeder Länge Ihrer Wahl erhältlich. Das Material ist vernickelter Stahl oder pulverbeschichteter Lack in verschiedenen Farben, um mit der Umgebung zu harmonieren. Kleider- und Hutablage 212BVS wird mit zehn Ankerhaken pro Meter geliefert, an denen Sie Jacken und Mäntel aufhängen können.

    Spezifikation
    • Availible in any length and powder coated in any RAL-color!

      Coat and Hat Rack 212BVS
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 212BVS-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 212BVS-2600 (Any length of your preferences!)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

      Coat and Hat Rack 212BVSK (with hanging rail)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 212BVSK-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 212BVSK-2600 (Any length of your preferences!)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

      Also availible as semicoated (Brackets in any color).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAMEFA-212BVS
    • ProduktfamilieClothing storage
    • ProduktgruppeShoe shelf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)5000
    • Tiefe (mm)366
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoat racks
    • Klassifizierung10 57 13
    • Format2014TitelHat and Coat Racks
    • OmniClassNummer23-21 15 17 13
    • OmniClassTitelHat Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden