Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hat rack 56
Hat rack 56
Hat rack 56
    Samefa

    Hat rack 56

    Google-Übersetzung,

    Eine flachere Version unserer beliebten Garderoben- und Hutablage 66. Mit der wandmontierten Garderoben- und Hutablage 56 oder 56K mit Kleiderstange können Sie ein modifiziertes Garderobensystem für private und öffentliche Räume schaffen. Es ist in jeder Länge Ihrer Wahl erhältlich. Das Material ist vernickelter Stahl oder pulverbeschichteter Lack in verschiedenen Farben, um mit der Umgebung zu harmonieren. Garderoben- und Hutablage 56 wird mit zehn Ankerhaken pro Meter geliefert, an denen Sie Jacken und Mäntel aufhängen können.

    Spezifikation
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

      Coat and Hat Rack 56
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 56-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 56-2600 (Any length of your preferences!)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets (see pictures).

      Coat and Hat Rack 56K (with hanging rail - se picture)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 56K-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 56K-2600 (Any length of your preferences!)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets (see pictures).

      Also available as semicoated (Brackets in any color).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAMEFA-56
    • ProduktfamilieClothing storage
    • ProduktgruppeShoe shelf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)5000
    • Tiefe (mm)287
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoat racks
    • Klassifizierung10 57 13
    • Format2014TitelHat and Coat Racks
    • OmniClassNummer23-21 15 17 13
    • OmniClassTitelHat Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden