Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1.3 Megapixel 720p HD Vandal-Resistant Network Dome Camera

1.3 Megapixel 720p HD Vandal-Resistant Network Dome Camera

4.5 von 5 Sternen4.5(14 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die vandalensichere Dome-Kamera SNV-5084 aus der WiseNetIII-Netzwerkreihe von Samsung Techwin verfügt über unsere fortschrittlichste Technologie mit 1,3 Megapixel 720p HD-Bildern. Zu den High-End-Funktionen gehören 130 dB WDR, Schwachlichtleistung bis zu 0,05 Lux (F1,2, 50 IRE, Farbe) für klare Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen und P-Iris-Unterstützung, die zu Bildern mit besserem Kontrast, Klarheit, Auflösung und Tiefe führt des Feldes. Mit verbesserten Funktionen und neuen Technologien, die den Herausforderungen rauer Umgebungsbedingungen standhalten, erfüllt der SNV-5084 die Anforderungen des professionellen Sicherheitsmarktes. Getestet und bewertet nach IP66/IK10, kann es effektiv in Umgebungen arbeiten, die anfällig für extreme Wetterbedingungen sind, und widersteht physischen Angriffen.

Hauptmerkmale:
  • max. 1,3 M (1280 x 1024) Auflösung, 720p HD-Unterstützung
  • 60 fps bei 720p HD, einfacher Fokus
  • 3 ~ 8,5 mm (2,8x) motorisiertes Varioobjektiv
  • Einfacher Fokus, True Day&Night (ICR)
  • Verbessertes DIS, Defog
  • WDR (130dB), SD/SDHC/SDXC-Speichersteckplatz
  • Multi-Crop-Streaming, IP66, IK10
Technische Spezifikation
  • Referenznummersamsungtechwin-snv5084
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeNetwork Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-12-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit