Der Samsung QN55Q900RBFXZA Flat 55 Zoll (55") QLED 8K Q900 Series Ultra HD Smart TV ist der beste Fernseher aller Zeiten von Samsung und kombiniert lebensechte 8K HDR-Bildqualität, KI-gestütztes intelligentes Upscaling, atemberaubendes Design und Smart-Home-Ready Funktionen für ein bahnbrechendes Samsung TV-Erlebnis.Dieser QLED-Fernseher bietet eine phänomenale 8K-Auflösung (7.680 x 4.320) mit über 33 Millionen Pixeln – das 16-fache der Auflösung von Full HD 1080p HDTV – für ein lebensechtes visuelles Erlebnis. Angetrieben von einem revolutionären Quantum Processor 8K ermöglicht der QLED-Fernseher das Remastering heutiger Inhalte in atemberaubende 8K-Details, wodurch Streifenbildung, Makroblockierung und Artefakte reduziert werden, die häufig in komprimierten Streaming-Inhalten zu finden sind.Intelligentes 8K-AI-Upscaling lässt Sie klare und präzise Bilder mit 8K genießen Quantum 8K HDR 24x powered by HDR10+ verbessert die hellsten und dunkelsten Farben für ein atemberaubend realistisches Bild 16x verfügt über konzentrierte Zonen von präzisionsgesteuerten LEDs, um ultratiefes Schwarz und reines Weiß anzuzeigen, was OLED Konkurrenz macht. Um sicherzustellen, dass jeder das Bild des Flachbildfernsehers genießen kann, reduziert ein Ultra-Betrachtungswinkel Blendeffekte und verbessert die Farben, wodurch ein lebendiges Bild entsteht, egal wo Sie sitzen. Für den begeisterten Gamer verwendet dieser QLED-UHD-Fernseher einen Dynamic Black Equalizer, um Ihnen eine bessere Sichtbarkeit im Dunkeln zu bieten, und verwendet eine detaillierte Szenenanalyse zur Optimierung der Bildqualität. Mit der FreeSync VRR-Technologie (Variable Refresh Rate) bietet Ihnen das Samsung Q900 die Echtzeit-Gaming-Geschwindigkeit mit geringerer Verzögerung, die Sie benötigen, um an die Spitze zu gelangen. Damit sich der Samsung Smart TV in Ihre Wohnkultur einfügt, können Sie den Bildschirm mit einem ausgeklügelten Umgebungsmodus mit aussagekräftigen Bildern für einen vollkommen natürlichen Effekt anpassen, einschließlich Dekormustern und Beleuchtung, Informationen, Fotos und Kunstwerken, die zu Ihrem Lebensstil passen. Der Samsung Q900 UHD-Fernseher umfasst intelligente Funktionen wie OneRemote, Bixby-Sprachbefehl, universelle Anleitung auf dem Bildschirm, SmartThings-Haushaltsgeräte- und -Gerätesteuerung, intelligente Lautsprechererweiterbarkeit mit Alexa- und Google Assistant-Kompatibilität und mehr.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |