Mit dem Samsung UN65RU7100FXZA Flat 65-Zoll 4K UHD Ultra HD Smart TV der 7er-Serie können Sie all Ihre Lieblingsunterhaltung so sehen, wie sie gesehen werden sollte. Mit einem leistungsstarken 4K-UHD-Prozessor bietet dieser UHD-Smart-TV die vierfache Auflösung (3.840 x 2.160) von Full HD 1080p HDTV. Der 4K-UHD-Prozessor skaliert Inhalte sofort auf 4K-Bildqualität, selbst von nicht nativen 4K-Quellen, sodass Sie mit jeder Show, Staffel und Szene in die Welt von 4K eintauchen können. Zusätzlich zum Realismus enthält der Fernseher HDR (High Dynamic Range) und Proctor, um Millionen von Farbschattierungen mit einem lebendigen, lebensechten Bild zu zeigen, das HDTV nicht erzeugen kann. UHD Dimming passt die Tiefe der Schwarztöne dynamisch an die Helligkeit der Weißtöne an, um ein Bild mit sensationellem Kontrast zu erhalten. Das schlanke Design des Samsung RU7100 füllt die Konturen Ihres Raums auf natürliche Weise mit einer raffinierten, modernen Ästhetik aus, die Ihren Lebensstil ergänzt. Der UHD-Fernseher der 7er-Serie von Samsung umfasst intelligente Funktionen wie One Remote, eine universelle Anleitung auf dem Bildschirm, Smart Speaker-Erweiterbarkeit mit Alexa- und Google Assistant-Kompatibilität und mehr. BLUETOOTH-FÄHIGKEIT unterstützt nur Audioprofile wie Ohrstöpsel, Kopfhörer und Soundbars, unterstützt jedoch keine Human Interface Devices wie Tastaturen.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |