Mit dem Samsung UN65RU7300FXZA gebogenen 65-Zoll-4K-UHD-Ultra-HD-Smart-TV der 7er-Serie sehen Sie all Ihre Lieblingsunterhaltung so, wie sie gesehen werden sollte. Mit einem leistungsstarken 4K-UHD-Prozessor bietet dieser UHD-Smart-TV die vierfache Auflösung (3.840 x 2.160) von Full HD 1080p HDTV. Der 4K-UHD-Prozessor skaliert Inhalte sofort auf 4K-Bildqualität, selbst von nicht nativen 4K-Quellen, sodass Sie mit jeder Show, Staffel und Szene in die Welt von 4K eintauchen können. Zusätzlich zum Realismus enthält der Fernseher HDR (High Dynamic Range) und Proctor, um Millionen von Farbschattierungen mit einem lebendigen, lebensechten Bild zu zeigen, das HDTV nicht erzeugen kann. Ultra Slim Array passt die Tiefe der Schwarztöne dynamisch an die Helligkeit der Weißtöne an, um ein Bild mit sensationellem Kontrast zu erhalten. Das schlanke, geschwungene Design des Samsung RU7300 lässt Sie eine neue Ebene des immersiven Sehens mit Auto Depth Enhancer erleben, um Sie mitten ins Geschehen zu ziehen. Der UHD-Fernseher der 7er-Serie von Samsung umfasst intelligente Funktionen wie One Remote, eine universelle Anleitung auf dem Bildschirm, Smart Speaker-Erweiterbarkeit mit Alexa- und Google Assistant-Kompatibilität und mehr. BLUETOOTH-FÄHIGKEIT unterstützt nur Audioprofile wie Ohrstöpsel, Kopfhörer und Soundbars, unterstützt jedoch keine Human Interface Devices wie Tastaturen.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |