Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
    SAN DECO

    Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating

    Google-Übersetzung,

    Atracto ist eine seidig-metallische Perlmutt-Dekorbeschichtung, die Innenwänden einen schimmernden, klassischen Glanz verleiht.

    Es ist auch als Außenversion erhältlich und wird mit der Kelle auf eine grundierte Oberfläche aufgetragen, um ein edles Perlglanzfinish zu erzielen.

    Perlglanzbeschichtung, seidig-metallisches Finish

    Spezifikation
    • Atracto features a silky texture with an acrylic emulsion base enriched with metallic pigments, offering two pearlescent options in gold and silver. Its rich metallic finish adds a sophisticated shine to interiors. 

      Beyond its elegant look, Atracto provides easy application and high performance, with versions suitable for both interior and exterior use. When thinned, it can also be applied as a decorative topcoat over products like Travertino and Obiante, delivering stylish and functional results on various surfaces.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdecorative-paint-atracto
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeDecorative Paint
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative coatings
    • Klassifizierung09 94 00
    • Format2014TitelDecorative Finishing
    • OmniClassNummer23-15 21 11 13
    • OmniClassTitelTextured Paints

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Südamerika Afrika