Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    Google-Übersetzung,

    SAND 100 ist eine der leistungsstärksten Strukturwellplatten im gesamten Sortiment. Gekennzeichnet durch die Höhe der Wellen von 100 mm, angeordnet in einem Abstand von 167 mm, für eine nutzbare Gesamtabwicklung von 500 mm.

    Das Hauptmerkmal dieses Profils ist die beträchtliche Kapazität, die sich gut für die Realisierung von Dachböden auf großen Gebäuden (Flughäfen, Messehallen, Einkaufszentren) oder bei großen Abständen zwischen den Stützen eignet.

    Spezifikation
    • SAND 100 can be used in various ways: in the Positive version as a structural element for non-composite floors or deck roofs, in the Negative version as a roofing and plugging element and in the CLS version for collaborating slab. 

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise and anti-condensation function.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAND_100
    • Produktfamilielamiere grecate
    • Produktgruppesand 100
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • UNSPSCNameLaminate flooring
    • UNSPSCCode30161710
    • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClassTitelLaminated Rigid Profiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit