Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing

    Google-Übersetzung,

    SAND 18 hebt sich von anderen Profilen durch die sinusförmige Geometrie ab, die sein ästhetisches Erscheinungsbild prägt.

    Es wurde speziell für die Fassadenverkleidung von Geschäftsgebäuden entwickelt und wird auch im industriellen und zivilen Bereich eingesetzt. SAND 18 kombiniert die ästhetischen und technologischen Aspekte einer hinterlüfteten und gedämmten Fassade.

    Die weichen Formen dieses Profils schaffen unabhängig von der vertikalen oder horizontalen Richtung ein angenehmes Spiel von Reflexionen und Planarität und verleihen dem gesamten Gebäude mehr Prestige.

    Spezifikation
    • Our technological production facilities allow us to produce SAND 18 in 3 different widths: 836 mm, 1064 mm, 1292 mm (L1, L2, L3, referred to the useful widths). Slabs are produced in lengths to measure, according to specific customer requirements.

      The SAND 18 trapezoidal sheet metal is available both in standard materials and in the most precious alloys and finishes, for those who are looking for a more refined aspect.

      The following applications are available on the internal side: non-woven fabric with anti-condensation function, or non-woven fabric SANDcontrol with anti-noise-anticondensation function.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAND_18
    • Produktfamilielamiere grecate
    • Produktgruppesand18
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)18
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • UNSPSCNameLaminate flooring
    • UNSPSCCode30161710
    • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClassTitelLaminated Rigid Profiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit