Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slop hopper
Slop hopper
    Sanindusa

    Slop hopper

    Google-Übersetzung,

    Slop-Trichter sind für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen konzipiert, um die sichere und hygienische Entsorgung von klinischen Abfällen wie dem Inhalt von Brechschüsseln, Drainagebeuteln, Bettpfannen und Urinflaschen zu ermöglichen. Sie können auch in einer häuslichen Umgebung für Personen mit chronischen Gesundheitsproblemen verwendet werden.

    Spezifikation
    • Compatible with fixing kit ref. 400 (not included). Grid for slop hopper ref. 4A1861 (not included). Eco horizontal exterior flow meter 3/4" ref. 5190841 (not included).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer118610_slop-hopper
    • ProduktfamilieSanindusa Slop hopper
    • ProduktgruppeSpecial pieces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)435
    • Breite (mm)410
    • Tiefe (mm)505
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011332
    • ETIM-NameSlophopper
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisposal unit (slop hopper) systems
    • Klassifizierung22 42 16
    • Format2014TitelCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 19 17
    • OmniClassTitelMop Sinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit