Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
New WCCare 70 hand bar
New WCCare 70 hand bar
    Sanindusa

    New WCCare 70 hand bar

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Gerader Haltegriff für Personen mit eingeschränkter Mobilität Rohrdurchmesser 35 mm Zur Verwendung als Handlauf und Haltegriff für WCs, Duschen oder Badewannen Edelstahlrohr für einfache Wartung und Hygiene 40 mm Abstand zwischen der Stange und der Wand minimaler Platz verhindert, dass der Unterarm zwischen der Stange und der Stange hindurchgeht die Wand, wodurch das Bruchrisiko bei Gleichgewichtsverlust verringert wird
    Spezifikation
    • Fixings not included
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4297013_NewWccare_hand-bar
    • ProduktfamilieNew Wccare
    • Produktgruppeaccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)85
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)116
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationGeländer
    • UNSPSCNameRails
    • UNSPSCCode301031
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails
    • Klassifizierung10 28 13.19
    • Format2014TitelHealthcare Toilet Accessories
    • OmniClassNummer23-17 25 13
    • OmniClassTitelHandrails
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit