Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUBIC 1700x750 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1700x750 rectangular bathtub

Google-Übersetzung,
Rechteckige Acrylbadewanne CUBIC 1700x750 Ein betont minimalistisches Design verleiht dieser Badewanne eine herausragende Flexibilität - sowohl in der Basis- als auch in der Whirl-Version. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen, machen seine markante Ästhetik und sein außergewöhnlicher Komfort CUBIC zur richtigen Wahl für alle, die ein vielseitiges Badezimmer suchen.
Spezifikation
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: HID, Multijet or Jet Set Star Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 206 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS20024600000000
  • ProduktfamilieCubic
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)418
  • Breite (mm)1700
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialFiberglas
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)19
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit