Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HOTEL 1700x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)
Sanitana

HOTEL 1700x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)

Google-Übersetzung,
Die rechteckige Badewanne HOTEL 1700x750 aus emailliertem Stahl (mit Antirutschbeschichtung) erfüllt, wie der Name schon sagt, alle Anforderungen der Branche. Gefertigt aus emailliertem Stahl – einem besonders robusten und langlebigen Material – verfügt sie über Sicherheitsmerkmale wie eine integrierte Antirutschbeschichtung, die Unfälle verhindern hilft. HOTEL-Badewannen sind in den gängigsten Badewannengrößen erhältlich und lassen sich problemlos in die meisten Projekte integrieren.
Spezifikation
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed) Apron compatibility: no Anti slip surface: yes Capacity: 180 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS30002157100000
  • ProduktfamilieHotel
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)390
  • Breite (mm)1700
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialFiberglas
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)27.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit