Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Channel holder (For double screws)
Channel holder (For double screws)
Channel holder (For double screws)
Channel holder (For double screws)
Channel holder (For double screws)
Channel holder (For double screws)
Channel holder (For double screws)

    Channel holder (For double screws)

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur in Japan erhältlich.


    Zur Befestigung einer Horizontalverstärkung an den Vollschrauben- und Doppelschrauben-Hängebolzen (W3/8) kann der „Kanalhalter (für Doppelschrauben)“ verwendet werden.

    ㄷ-38 kann als Ausgleichsbewehrung auf die Rundstange von Doppelschraub-Hängebolzen aufgesteckt werden, um diese mit zwei Klemmschrauben fest zu fixieren.

    [Merkmale]

    ■ㄷ-38 kann als horizontale Verstärkung an der Rundstange mit Doppelschrauben-Hängebolzen befestigt werden.

    (Sonderanfertigung)

    ■exklusiv für ㄷ-38 Margin-Quittungen

    ■Nichtschweißverfahren

    Spezifikation
    • Channel holder (For double screws)

      [Applications]

      Horizontal reinforcing bracket

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet, etc. 2.3mm

      [Sales unit] Case

      21.3kg/300 pcs.

      [Strength] Figures in parentheses are for when all screw hanging bolts are used.

      Max. vertical 736N(4,297N)

      Max. horizontal 1,843N(2,644N)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCHH
    • ProduktfamilieLight Gauge Steel (LGS)
    • Produktgruppeceiiling and wall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken