Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Performance 70 FP - Windows
Sapa

Performance 70 FP - Windows

Google-Übersetzung,
Performance 70FP ist ein thermisch getrenntes Hochleistungs-3-Kammer-System mit einer Bautiefe von 70 mm. Performance 70FP-Profile haben 3 Kammern, gekoppelt mit 35 mm Omega-förmigen, glasfaserverstärkten Polyamidstreifen. Performance 70FP übertrifft die aktuellen Wärmedämmungsstandards bei weitem und ist eine umfassende Lösung für gewerbliche, private und industrielle Projekte zu einem sehr attraktiven Preis. Nach innen öffnende Lüftungsschlitze von Performance 70FP haben eine coextrudierte Mitteldichtung für verbesserte thermische und akustische Leistung. Alle Standard-Schatten- und Belüftungssysteme können problemlos in Performance 70 FP integriert werden. Performance 70FP bietet Lüftungs-, Rahmen- und Querbalkenprofile in verschiedenen Abmessungen, um den Anforderungen an Stabilität und Design gerecht zu werden. Performance 70FP bietet eine große Auswahl an Scharnieren, Griffen und Beschlägen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Performance 70FP-Türen: einfach, doppelt, nach innen/außen öffnend und bündig oder überlappend. Performance 70FP bietet eine Reihe von Design-Glasleisten für ein zusätzliches Finish. Das Performance 70FP-System ist für Füllungen von 4 mm bis 56 mm geeignet. Bautiefe Rahmen: 70 mm Bautiefe Lüftung: 80 mm Sichtweite Rahmen: 50 bis 98 mm Sichtweite Oberlichter: 72 bis 250 mm Sichtweitenverlängerungen: 28 bis 158 mm Sichtweite Lüftungsschlitze: 39 bis 69 mm
Spezifikation
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A - 600 Pa (Single & double inward opening window) Windresistance EN12210: C2 Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uw= 1,4 W/m²K with DG Uw= 1,1 W/m²K with TG SI : Uw= 1,5 W/m²K with DG Uw= 1,3 W/m²K with TG I : Uw= 1,6 W/m²K with DG Uw= 1,4 W/m²K with TG Basic: Uw= 1,8 W/m²K with DG Uw= 1,5 W/m²K with TG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPerformance70FP
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeAluminium Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2450
  • Breite (mm)2300
  • Tiefe (mm)70
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit