Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Performance 70 OC+ - Window
Sapa

Performance 70 OC+ - Window

Google-Übersetzung,
Performance 70OC+ ist ein thermisch getrenntes Hochleistungs-3-Kammer-System mit einer Bautiefe von 70 mm. Performance 70OC+-Profile haben 3 Kammern, gekoppelt mit 35 mm Omega-förmigen, glasfaserverstärkten Polyamidstreifen. Performance 70OC+ übertrifft die aktuellen Wärmedämmungsstandards bei weitem und ist eine umfassende Lösung für Gewerbe-, Wohn- und Industrieprojekte zu einem sehr attraktiven Preisniveau. Nach innen öffnende Lüftungsschlitze von Performance 70OC+ haben eine coextrudierte Mitteldichtung für verbesserte thermische und akustische Leistung. Alle Standard-Beschattungssysteme und Belüftungssysteme können problemlos in Performance 70 FP integriert werden. Performance 70OC+ hat einen versteckten Lüftungsschlitz. Das Performance 70OC+-System bietet Platz für Füllungen: 26, 31 und 42 mm mit derselben Glasleiste
Spezifikation
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A - 600 Pa Windresistance EN12210: C3 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw= 1,3 W/m²K with DG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPerformance70OCPLUS
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeAluminium Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2200
  • Breite (mm)2000
  • Tiefe (mm)70
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit