Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
    Sapa

    Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed

    Google-Übersetzung,

    Das Fenster 1086 nach innen/fest basiert auf einer stabilen und bewährten Konstruktion mit 86 mm tiefen, gut isolierten Profilen. Falz für Glas 20-56 (64) mm. Luftdichtheit nach EN 12207, bis Klasse 4. Schlagregendichtheit nach EN 12208, bis Klasse 9A. Schalldämmung, bis Rw 46 dB. U-Wert, bis zu 0,7 W/m²K. Einbruchschutz nach EN 1627, bis RC3. Brandklasse bis EI 30.

    Spezifikation
    • Air tightness acc. EN 12207, up to class 4.
      Water Tightness acc. EN 12208, up to class 9A.
      Sound insulation, up to Rw 46 dB (fixed window).
      U-value, down to 0.7 W/m²K.
      Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3 (fixed window).
      Fire class EI 30 (fixed window).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSapa_Window_1086_Inw_opening_fixed
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-09-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)86
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)130
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit