Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Avantis 70 Ligna  - Window
Avantis 70 Ligna  - Window
    Sapa

    Avantis 70 Ligna - Window

    Google-Übersetzung,
    Avantis 70 ist ein leistungsstarkes thermisch getrenntes 3-Kammer-System mit einer Bautiefe von 70 mm. Avantis 70-Profile haben 3 Kammern, gekoppelt mit 35 mm Omega-förmigen, glasfaserverstärkten Polyamidstreifen. Avantis 70 übertrifft die aktuellen Wärmedämmungsstandards bei weitem und ist eine umfassende Lösung für gewerbliche, private und industrielle Projekte zu einem sehr attraktiven Preisniveau. Nach innen öffnende Avantis 70-Lüftungsschlitze haben eine coextrudierte Mitteldichtung für verbesserte thermische und akustische Leistung. Alle Standard-Schatten- und Belüftungssysteme können problemlos in Avantis70 integriert werden. Avantis 70 bietet Lüftungs-, Rahmen- und Querbalkenprofile in verschiedenen Abmessungen, um den Anforderungen an Stabilität und Design gerecht zu werden. Avantis 70 bietet eine große Auswahl an Scharnieren, Griffen und Beschlägen, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Avantis 70 bietet eine Reihe von Design-Glasleisten für ein zusätzliches Finish. Das Avantis 70-System bietet Platz für Füllungen von 20 bis 50 mm (Rahmen/Flügel) Min. Ansichtsbreite Festrahmen: 35 mm Min. Ansichtsbreite Fenster mit nach innen öffnendem Flügel: 71 mm
    Spezifikation
    • Air permeability EN12207: Class 4 Watertightness EN 12208: E750 Windresistance EN12210: C3 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 48 (-1;-4) dB (88.2/16/66.2) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uf= 2,10 W/m²K I : Uf= 2,40 W/m²K Basic: Uf= 2,60 W/m²K
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAvantis70_Ligna
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-12-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit