Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Avantis 75 Standard  - Window
Avantis 75 Standard  - Window
    Sapa

    Avantis 75 Standard - Window

    Google-Übersetzung,
    Avantis 75 ist ein leistungsstarkes thermisch getrenntes 3-Kammer-System mit einer Bautiefe von 75 mm. Avantis 75-Profile haben 3 Kammern, gekoppelt mit 40 mm Omega-förmigen, glasfaserverstärkten Polyamidstreifen. Avantis 75 übertrifft die aktuellen Wärmedämmungsstandards bei weitem und ist eine umfassende Lösung für gewerbliche, private und industrielle Projekte zu einem sehr attraktiven Preisniveau. Nach innen öffnende Avantis 75-Lüftungsschlitze haben eine coextrudierte Mitteldichtung für verbesserte thermische und akustische Leistung. Alle Standard-Schatten- und Belüftungssysteme können problemlos in Avantis75 integriert werden. Avantis 75 bietet Lüftungs-, Rahmen- und Querbalkenprofile in verschiedenen Abmessungen, um den Anforderungen an Stabilität und Design gerecht zu werden. Avantis 75 bietet eine große Auswahl an Scharnieren, Griffen und Beschlägen, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Avantis 75-Türen: einfach, doppelt, nach innen/außen öffnend und bündig oder überlappend. Avantis 75 bietet eine Reihe von Design-Glasleisten für ein zusätzliches Finish. Avantis75 ist perfekt für Passivhäuser. Avantis 75 kann mit verdeckten Beschlägen ausgestattet werden. Das Avantis 75-System kann Füllungen von 10 mm bis 60/70 (Rahmen/Flügel) aufnehmen. Bautiefe Rahmen: 75 mm Bautiefe Flügel: 80 mm Sichtweite Rahmen: 50 bis 98 mm Sichtweite Riegel: 72 bis 250 mm Sichtweite Verlängerungen: 28 bis 158 mm Sichtweite Flügel: 39 bis 69 mm
    Spezifikation
    • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A - 600 Pa (Single & double inward opening window) Windresistance EN12210: C5 , 2000Pa , Safety 3000 Pa ((Single inw. window)) , C3, 1200 Pa, Safety 1800 Pa (Double Inw.Win) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 50 (-2;-4) dB (88.2/15/66.2 Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uf= 0,92 – 1.95 W/m²K SI : Uf= 1,03 – 2,03 W/m²K I : Uf= 1,82– 2,31 W/m²K Basic : Uf= 1.99 – 2,53 W/m²K
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAvantis75_Standard
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-12-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit