Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
    Sapa

    Avantis 95 Standard - Window

    Google-Übersetzung,
    Avantis 95 ist ein thermisch getrenntes Hochleistungs-3-Kammer-System mit einer Bautiefe von 95 mm. Avantis 95-Profile haben 3 Kammern, gekoppelt mit 60 mm Omega-förmigen, glasfaserverstärkten Polyamidstreifen. Avantis 95 kombiniert höchste Wärmedämmung mit beispielloser Wetterbeständigkeit. Dies macht es zum perfekten Aluminiumprofilsystem für energiesparende, passive und nachhaltige Architektur. Avantis 95 hat eine verdeckte Entwässerung, um sichtbare Abdeckkappen zu vermeiden. Avantis 95 bietet eine große Auswahl an Scharnieren, Griffen und Beschlägen, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Avantis 95 ist perfekt für passive Konstruktionen. Avantis 95 kann mit verdeckten Beschlägen ausgestattet werden. Avantis 95 bietet eine Reihe von Design-Glasleisten für ein zusätzliches Finish. Das Avantis 95-System kann Füllungen von 28 bis 69 mm aufnehmen (für feste Rahmen). Das Avantis 95-System kann Füllungen von 28 bis 72 mm aufnehmen (für Lüftungsschlitze). Bautiefe Rahmen: 95 mm. Bautiefe Lüftungsschlitz: 105 mm. Sichtweite Rahmen: 68 bis 88 mm. Sichtweite Oberlichter: 88 bis 125 mm. Sichtweite Lüftungsschlitze: 49 bis 69 mm. Maximales Lüftungsschlitzgewicht: Frontal montierte Scharniere: 250 kg. Rollenscharniere: 180 kg. Verdeckte Scharniere: 180 kg.
    Spezifikation
    • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: E1950 Windresistance EN12210: C5 Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 48 (-1;-4) dB (88.2/16/66.2) Extreme low air infiltration : 0,18 m³/hm² (50 Pa) at a pressure of 50 Pa (blowerdoor test) where the highest European test claims a value lower than 1,89 m³/hm² so a 10 times better result ! Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uf = 0.67 to 1.129 W/m²K SI : Uf = 0.778 to 1.286 W/m²K Basic: Uf = 0.778 to 1.286 W/m²K (Uf in function of profile combination) Outstanding thermal performance: Uw ≤ 0,8 W/m²K (1,23 m x 1,48 m, triple glass Ug 0.7, TBT) Maximum thermal insulation: Passive House Suitable Component according to Passive House Institute and IFT with certificate. The Passive House Institute (PHI) is an independent research center that has played an especial crucial role in the development of the passive House concept- the World only performance-based energy standard in construction. The Passivhaus-Institut is responsible for promoting and maintaining the Passive House - Passivhaus building program ift Rosenheim is an internationally acting scientific service provider for manufacturers of windows, curtain walls, glass, pedestrian, industrial and commercial doors and gates and all accessories. ift Rosenheim performs tests for the fitness for use of building components and various materials depending on their field of application
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAvantis95_Standard
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-09-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)95
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit