Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Performance 70 CL - Slider
Sapa

Performance 70 CL - Slider

Google-Übersetzung,

Performance 70CL ist ein hochleistungsfähiges, thermisch getrenntes 3-Kammer-System mit einer Bautiefe von 70 mm.
Performance 70CL-Profile haben 3 Kammern, gekoppelt mit 35 mm omegaförmigen, glasfaserverstärkten Polyamidstreifen.
Performance 70CL übertrifft bei weitem die jüngsten Wärmedämmungsstandards und ist eine umfassende Lösung für Gewerbe-, Wohn- und Industrieprojekte zu einem sehr attraktiven Preisniveau.
Performance 70CL ist eine einfachere und leichtere Schiebetür. Es eignet sich für Terrassen und Wintergärten, wo die Beanspruchung nicht so hoch ist wie in Abschnitten von Außenwänden. Die Schiebetür besteht aus isolierten Aluminiumprofilen mit einer Rahmentiefe von 78,7 mm (einflügelige Schiebetüren) und 141,8 mm (einflügelige Teleskoptüren). Blatttiefe 32,8 mm alt. 36,8 mm. Die Isolierung besteht aus 30 mm breiten glasfaserverstärkten Polyamidstreifen. Das Torblatt läuft leise mit Edelstahlrädern auf Edelstahlschienen.

Spezifikation
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa
    Watertightness EN 12208: 6B
    Windresistance EN12210: A2
    Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2
    Thermal insulation: EN ISO 10077-2:  : Uw= 1,6 W/m²K with DG

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPerformance70CL
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeAluminium Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2450
  • Breite (mm)2300
  • Tiefe (mm)70
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit