Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Performance 70 GTI - Doors
Sapa

Performance 70 GTI - Doors

Google-Übersetzung,

Performance 70GTI+ ist ein hochleistungsfähiges, thermisch getrenntes 3-Kammer-System mit einer Bautiefe von 70 mm.
Performance 70GTI+ Profile haben 3 Kammern, gekoppelt mit einem 35 mm Omega-förmigen, glasfaserverstärkten Polyamidstreifen.
Leistung 70GTI+ übertrifft bei weitem die aktuellen Wärmedämmungsstandards und ist eine umfassende Lösung für Gewerbe-, Wohn- und Industrieprojekte zu einem sehr attraktiven Preisniveau.
Performance 70GTI+ bietet eine große Auswahl an Scharnieren, Griffen und Beschlägen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.

Spezifikation
  • Air permeability EN12207: Class A*3
    Watertightness EN 12208: 5B
    Windresistance EN12210: C3
    Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB
    Thermal insulation: EN ISO 10077-2:
    Uw= 1,6 W/m²K with DG

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPerformance70GTI
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeAluminium Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3000
  • Breite (mm)1500
  • Tiefe (mm)70
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit