Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLEAL Next 75 Single action door
SOLEAL Next 75 Single action door
    Sapa

    SOLEAL Next 75 Single action door

    Google-Übersetzung,
    • 75-mm-Modul mit thermischer Trennung
    • Große Vielseitigkeit: ideal sowohl für Gebäude als auch für einzelne Wohnprojekte
    • Gerade und nüchterne Linien für ein schlankes Erscheinungsbild mit minimalem Aluminiumanteil und einem schönen Gesamtfinish
    • Kompatibel mit der gesamten SOLEAL Next-Reihe
    • Verdeckte Hardware und Elemente
    • Große Abmessungen bis 3 m Höhe in 1- oder 2-flügeliger Ausführung
    • Hohe akustische, thermische und wetterbedingte Leistung
    • Starke und effiziente Sicherheitsfunktionen
    • Nachhaltigkeit: 75 % recycelt und 95 % recycelbar
    Spezifikation
    • Diversity of applications :

      • Single leaf hinged door – stand alone
      • Panel door
      • Pivot door
      • Door with fixed fields
      • Façade integration
      • Panic doors
      • Anti-finger trap
      • Burglary resistance
      • Anti-bacterial nano-coating on handles
      • Barrier free and low threshold

      High performances :

      • Thermal performance: Ud up to 0.89 W/m²K, 1-leaf open in, low threshold, glazed, (WxH) 1500 x 2640 mm
      • Air permeability: Class 4
      • Water tightness: Class 6A
      • Wind pressure resistance: Class 2
      • Acoustic performance: Rw up to 43 dB
      • Endurance test for heavy traffic: up to 2.000.000 cycles
      • Burglary resistance: RC2, RC3 and PAS24
      • Bullet resistance: FB4 NS

      Large sizes :

      • Height: up to 3 meters
      • Glazing thickness: up to 59 mm
      • Infill weight: up to 200 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersoleal-next-75-single-action-door
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeWindows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Belgien
    Irak
    Luxemburg
    Iran
    Niederlande
    Israel
    Jemen
    Jordanien
    Katar
    Kuwait
    Libanon
    Oman
    Palästina
    Saudi-Arabien
    Syrien
    Türkei