Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Frameless balustrade - Rectangular Opaque Glass -  6m2 Balcony

Frameless balustrade - Rectangular Opaque Glass - 6m2 Balcony

Google-Übersetzung,

Rahmenloses Strukturglas ermöglicht eine ungestörte Sicht vom Balkon selbst und wirkt von unten betrachtet minimalistisch.

Rahmenlose Strukturglasbalustraden bestehen aus drei Kernteilen: der Basisbefestigung, dem Glas und dem Handlauf (oder der Abdeckung).

Spezifikation
  • Connections: 

    Slab: G25-M30 Anchor

    Slab thickness: 200

    Floor thickness: 75

    Cassette:

    Shape: Rectangle

    Left angle: 90

    Right angle: 90

    Size: Basic size

    Projection: 1500 

    Width: 4000 

    Depth: 336

    Drainage: Controlled Edge drainage to front

    Decking: Vista Standard Aluminium

    Balustrade

    Front/Left/Right: Structural Glass

    Glass Type: Clear Toughened Laminated & Heat Soaked

    Height: 1100 mm

    Toprail: Round Handrail (50mm diameter)

    Fascia: Printed Band on Glass

    Colour

    Deck: Anthracite Grey RAL 7016

    Facade: Beige

    Balcony: Anthracite Grey RAL 7016

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrectangular-opaque-glass-6m2
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)4000
  • Tiefe (mm)336
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
  • IFCClassificationGeländer
  • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
  • OmniClassTitelRailing
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit