Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Bike Trac, 1 Bike Capacity

Unique ref.: saris-bike-trac
Marke: Bike Fixation
Produkt Familie: Bicycle Racks
Produkt Gruppe: Indoor Bicycle Parking
Breite (Zoll): 4.9
Höhe (Zoll): 53.3
Tiefe (Zoll): 18.6
Publishing Datum: 2017-10-26
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)
The Bike Trac provides full bike coverage to protect the walls, while also providing freedom for capacity and mounting configuration. Available in locking and non-locking options


Material 1: Steel
Material 2: Steel
Designed in: United States
Hergestellt in: United States
Gewicht (lbs.): 17

BIMobject Kategorie: Furniture - Other
IFC Klassifikation: Furniture
Uniclass 1.4 Code: L8141
Uniclass 1.4 Beschreibung: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Code: PR-31-20
Uniclass 2.0 Beschreibung: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Beschreibung: Cycle stands and lockers
NBS Reference Code: 31-20
NBS Reference Beschreibung: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
OmniClass-Nummer: 23-11 29 11 11
OmniClass-Bezeichnung: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Name Wert
Capacity 1
Depth 18.6
Finish Powder coat black only
Frame Material Steel
Height 53.3
Width 4.9

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.