Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles
Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles
Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles
Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles
    Saveto

    Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles

    Google-Übersetzung,

    Porcelain Plus ist ein verformbarer Zementkleber mit verbesserten Eigenschaften, Rutschfestigkeit und verlängerter offener Zeit (gemäß Beschreibung ISO-13007-1 Klasse C2 TE S1). Er besteht aus sorgfältig ausgewähltem Sand, Füllstoffen und funktionellen Zusatzstoffen. Das weiße Pulverprodukt ist vorverpackt, gebrauchsfertig und für alle Porzellanfliesenformate und die meisten bekannten Untergründe geeignet. Es verfügt außerdem über ausgezeichnete Verformungseigenschaften und eine hervorragende Haftfestigkeit.

    Es ist für Gebäude mit Fußbodenheizung geeignet und kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Porcelain Plus kann auf Wänden in einer Dicke von 2–10 mm und auf Böden in einer Dicke von 2–20 mm aufgetragen werden.

    Funktionen und Vorteile:

    • Eine werkseitig kontrollierte Vormischung gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität.
    • Erfordert lediglich die Zugabe von Wasser vor Ort zum Zeitpunkt der Verwendung.
    • Einfache Flieseninstallation, die eine hohe Produktivität ermöglicht.
    • Hohe Haftung auf verschiedenen Untergründen.
    Spezifikation
      • Specially designed for large porcelain tiles and slabs.
      • Can be applied on most known substrates like concrete, plaster, lightweight bricks, blocks, cement and gypsum boards.
      • It is suitable for buildings with underfloor heating and can be used internally and externally.
      • Suitable for dry and wet areas, and horizontal and vertical surfaces.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPorcelain-Plus
    • ProduktfamilieTiling Systems
    • ProduktgruppeCementitious Tile Adhesive for Porcelain Large Tiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Entwickelt inSaudi-Arabien
    • Hergestellt inSaudi-Arabien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_02_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTile adhesives
    • Klassifizierung09 30 00
    • Format2014TitelTiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassTitelPorcelain Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit