Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
28x120 SCA LYNX A2 YP
28x120 SCA LYNX A2 YP
28x120 SCA LYNX A2 YP
    SCA

    28x120 SCA LYNX A2 YP

    Google-Übersetzung,
    Fassadenverkleidung mit zeitloser Ästhetik und dauerhafter Leistung. Gestaltungsfreiheit, Dimensionsstabilität und klimafreundliche Herkunft. Erhältlich in verschiedenen Profilen, Farben und Oberflächen, vorbehandelt mit Grundierung oder Zwischenbeschichtung. Die endgültige Lackierung sollte innerhalb von zwei Jahren nach der Installation abgeschlossen sein.
    Spezifikation
      • Modern and contemporary appearance
      • Mix and match the profiles
      • Corners can be either square or rounded
      • Varying shadow effects in natural light depending on morning or afternoon sun
      • Spruce wood of G4-2 quality and better
      • Heart pine available on order
      • Unique design developed in collaboration with Swedish architect Camilla Schlyter and the RISE Research Institute

      Profile: Wavy and grooved

      Finish: Untreated or painted in any color from Jotun's range

      Length: 3600mm, 4200mm, 4800mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer102812000_sca_lynx_a2_yp
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeSCA Lynx
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)28
    • Breite (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialFichte
    • Sekundär MaterialKiefer
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • ETIM-CodeEC003167
    • ETIM-NameWall and facade cladding wood

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Norwegen
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit