Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interlocked socket 16A

Interlocked socket 16A

Google-Übersetzung,
ADVANCE-GRP ist ein komplettes Sortiment an verriegelten Industriesteckdosen von 16 A bis 125 A. Die Industrie-Steckdosen dieser Serie garantieren dank des Körpers aus duroplastischem GRP (glasfaserverstärktem Polyester) maximale Schlagfestigkeit (IK10 bei Temperaturen zwischen -40 und + 60 °C), Hitze und Feuer (GW 960 °C) und erweist sich auch als unempfindlich gegenüber Korrosion sowie atmosphärischen und chemischen Einflüssen. Die Möglichkeit, zwischen Versionen mit oder ohne Schutzvorrichtungen zu wählen, und eine Reihe von modularen Sockeln und Gehäusen machen ADVANCE-GRP zur breitesten und gelenkigsten Serie von verriegelten Steckdosen aus duroplastischem Material auf dem Markt.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM_ADV_GRP_PRESE_16A
  • ProduktfamiliePanelboards & Switchboards
  • ProduktgruppeModular Enclosures
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit