Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Triple base 16/32A with consumer unit

Triple base 16/32A with consumer unit

Google-Übersetzung,
Gehäuse für den Wandeinbau von Einzelsteckdosen oder Verteilerbaugruppen in Bestückung von 1 bis 4 Steckdosen, mit Abzweigdose oder Verbrauchereinheit. Die flachprofilierte Tür der Verbrauchereinheit hat die Besonderheit des verdeckten Öffnungssystems, das auf Wunsch mit einem Yale-Schlüssel ausgestattet werden kann. Die unteren Befestigungspunkte mit offenem Schlitz und der im hinteren Teil der modularen Sockel integrierte Metallbügel vereinfachen die Wandmontage. Die Bohrpunktmarkierungen bieten maximale Flexibilität auf der Installationsebene, während spezielle Flanschadapter die Installation von Unterputz-Industriesteckdosen und wasserdichten Haushaltssteckdosen auf den PROXIMA-Gehäusen ermöglichen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertriple-base-16-32a-with-consumer-unit
  • ProduktfamiliePanelboards & Switchboards
  • ProduktgruppeModular Enclosures
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPC/ABS
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit