Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC
SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC
SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC
SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC

    SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC

    Google-Übersetzung,

    Das SCG Fulfill-Wandsystem ist ein innovatives Wandsystem, das mit der „Stay-in-Place“-Konstruktionstechnologie gebaut wurde. Mit dieser Technologie kann FULFiLwall die Qualität von Innenwänden verbessern und den Bau beschleunigen. Darüber hinaus bietet SCG auch verschiedene Dienstleistungen an, von der Beratung bis zur Installation, um die Systemqualität sicherzustellen.

    Spezifikation
    • "FULFiLwall System components 1. CLC lightweight mortar 2. Galvanized steel frame (C and U section) 3. Gypsum FULFiL Board thickness 12 mm. 4. SCG Smart Board thickness 8 mm."
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSCG_Fulfil_WallSystem_A-150-G_54STC
    • ProduktfamilieWall
    • ProduktgruppeWall System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-06
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialZement
    • Sekundär MaterialGips
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    • Nettogewicht (kg)90
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_11_16
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete wall systems
    • OmniClassNummer23-13 35 21 11
    • OmniClassTitelConcrete Structural Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit