Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

COTTO C1380 Perfect Fit Two Piece Toilet

Unique ref.: C1380
Marke: SCG
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Toilet
Breite (mm): 385
Höhe (mm): 715
Tiefe (mm): 815
Publishing Datum: 2018-09-06
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)
- Slove the problem of non-standard drainage pipe. Which can be adiusted 220 - 305 mm. from finished wall.
- Soft close toilet seat, will protect the damage of toilet seat cashing.


Material 1: Ceramics
Material 2: Ceramics
Designed in: Thailand
Hergestellt in: Thailand
Gewicht (kg): 35.64

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - WC
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Toilets
UNSPSC Code: 30181505
Uniclass 1.4 Code: L7216
Uniclass 1.4 Beschreibung: Toilets
Uniclass 2.0 Code: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wc Pans
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Beschreibung: WC pans
NBS Reference Code: 35-93-94
NBS Reference Beschreibung: Wc Pans
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass-Nummer: 23-31 19 00
OmniClass-Bezeichnung: Toilets
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Name Wert
Colour white
Depth 815 mm
Height 715 mm
Length 385 mm
Material ceramic
Method Of Operation Siphonic wash down 6L.
Water Use per Flush 1.6 gal

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Length 385 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour white
Material ceramic

BIMobject®