Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

COTTO Tile GP HIDEAWAY ALPINE LT GREY R/T 24X48 PM

Unique ref.: HIDEAWAY_ALPINE_LT_GREY_R-T_24X48_PM
Marke: SCG
Produkt Familie: Floor and Wall
Produkt Gruppe: Tile
Breite (Zoll): 24
Höhe (Zoll): 48
Publishing Datum: 2018-09-06
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)
Porcelain Tile. High flexural strength . Low water absorption at 0.5%. For external and internal use.

Tiles per box: 2 Tiles
Tiles per box: 1.44 Square meter
Tiles per 1 Square meter: 1.39 Tiles


Material 1: Ceramics
Material 2: Ceramics
Designed in: Thailand
Hergestellt in: Thailand
Gewicht (lbs.): 22.22

BIMobject Kategorie: Bodenbeläge - Fliesen
IFC Klassifikation: Floor
UNSPSC Name: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC Code: 30131704
Uniclass 1.4 Code: L533
Uniclass 1.4 Beschreibung: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Beschreibung: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beschreibung: Ceramic tiles
NBS Reference Code: 80-96-19
NBS Reference Beschreibung: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-Nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-Bezeichnung: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Tiles

Name Wert
Thickness 10 mm

BIMobject®