Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiedel REI PANNEL Filtri Fumo REI 120 Sistema Doppio Ramificato 3035 con rivestimento su due lati

Schiedel REI PANNEL Filtri Fumo REI 120 Sistema Doppio Ramificato 3035 con rivestimento su due lati

Google-Übersetzung,

System Schiedel REI Pannel für feuerabsaugende Lüftungsrohre mit zertifizierter REI 120-Leistung. System in doppelt verzweigter Ausführung, mit rechteckigem Querschnitt 30 x 35 cm und beidseitiger Brandschutzbeschichtung. Geeignet für Lüftungsanlagen mit min. Abschnitt von 0,10 m² für Rauchabzugsrohre gemäß DM 30/11/83 geeignet zur Rauchableitung außerhalb des Gebäudes im Brandfall.

Spezifikation
  • [Product by Schiedel Srl - Italy. Please check availability and compliance to technical regulations in your country] 

    System Schiedel REI Pannel for fire exhausting ventilation pipes with certified R.E.I. 120 perfomance. Suitable for ventilation systems with min. section of 0,10 m² for smoke exhausting pipes in compliance with DM 30/11/83 apt to smoke evacuation outside the building in case of fire.

    System Schiedel REI Pannel composed by: vertical refractory ceramic chimney pipes h 500 mm with high content of alumina, fireproof certified A1N1 in conformity to UNI EN 1457, with rectangular (30x35 cm) or square section (35x35 cm); single layer gypsum fireboards reinforced with glass-fibers, fireproof certified A1N1, with 15 mm thickness and medium density 0,85 g/cm³. Full system solution certified as system chimney in compliance to UNI EN 1457 and fireproof A1 N1 designated. 

Technische Spezifikation
  • Referenznummerschiedel-rei-pannel-sistema-filtri-fumo-ramificato-3035-rivestimento-su-due-lati
  • ProduktfamilieSistemi di protezione passiva
  • ProduktgruppeFiltri fumo
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)19000
  • Breite (mm)920
  • Tiefe (mm)440
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialFiberglas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)3800
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Kamine
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_37_17_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChimney systems
  • OmniClassNummer23-19 19 11
  • OmniClassTitelComplete Flue and Chimney Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien