Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schlüter®-KERDI-LINE-A
Schlüter®-KERDI-LINE-A
Schlüter®-KERDI-LINE-A

    Schlüter®-KERDI-LINE-A

    3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)

    Schlüter®-KERDI-LINE ist ein Aufnahmerahmen aus gebürstetem Edelstahl mit Designabdeckung, passend zu Schlüter-KERDI-LINE Rinnenkörpern. Der Aufnahmerahmen ist für Belagsmaterial von 3-25 mm stufenlos in der Höhe einrichtbar. Als Abdeckung stehen die Varianten A, B oder C zur Verfügung. Die Schlüter®-KERDI-LINE Rinnenkörper bestehen aus solidem Edelstahl und sind in Ausführungen für die horizontale oder vertikale Entwässerung verfügbar. Sie sind in 8 Längen, passend zu den systemgehörigen Rost-/Rahmen-Kombination (Designabdeckung geschlossen/ gelocht/ Fliesenmulde) und Belagträgern erhältlich. Die Schlüter®-KERDI-LINE Rinnenkörper sind so konzipiert, dass sie variabel sowohl im Wandbereich als auch in der Fläche eingebaut werden können. Die mehrseitig umklebte Schlüter®-KERDI-LINE-Manschette ermöglicht eine sichere Abdichtung.

    Spezifikation
    • - Designrost A mit 19 mm Rahmen, Edelstahl V4A gebürstet in den Längen 50 bis 180 cm

      - Designrost A mit 30 mm Rahmen, Edelstahl V4A gebürstet in den Längen 50 bis 120 cm

      - Abdeckung A, 19 mm Rahmen, Edelstahl V4A hochglanzpoliert in den Längen 50 bis 120 cm


      H = 19 mm für Belagstärken 3 – 15 mm
      H = 30 mm für Belagstärken 13 – 25 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschlueter-kerdi-line-a
    • ProduktfamilieEntwässerung
    • ProduktgruppeKERDI-LINE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit