Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Die Schlüter®-KERDI-LINE Rinnenkörper bestehen aus solidem Edelstahl und sind in Ausführungen für die horizontale oder vertikale Entwässerung verfügbar. Sie sind in 8 Längen, passend zu den systemgehörigen Rost-/Rahmen-Kombination (Designabdeckung geschlossen/ gelocht/ Fliesenmulde) und Belagträgern erhältlich. Die Schlüter®-KERDI-LINE Rinnenkörper sind so konzipiert, dass sie variabel sowohl im Wandbereich als auch in der Fläche eingebaut werden können. Die mehrseitig umklebte Schlüter®-KERDI-LINE-Manschette ermöglicht eine sichere Abdichtung.

Spezifikation
  • Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2 zur vertikalen Entwässerung ist mit einem integrierten Geruchsverschluss ausgestattet und verfügt gemäß DIN 1253 über eine Ablaufleistung ≥ 1,0 l/s bei einer Anstauhöhe von 2 cm sowie eine Sperrwasserhöhe von 50 mm.

    Höhe des Rinnenträgers:

    DN 50 (50 mm) = 48 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummerschlueter-kerdi-line-v50g2
  • ProduktfamilieEntwässerung
  • ProduktgruppeKERDI-LINE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit