Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schlüter-DESIGN-NICHE
Schlüter-DESIGN-NICHE
Schlüter-DESIGN-NICHE

    Schlüter-DESIGN-NICHE

    Google-Übersetzung,

    Funktionalität, Flexibilität und Design in einem System – die Schlüter DESIGN NICHE vereint all dies. Nicht nur im Badezimmer, sondern überall im Haus eröffnet das vorgefertigte Einbauelement vielfältige Möglichkeiten, gestalterische Akzente in Wänden zu setzen: Die rechteckigen Nischen sind in drei verschiedenen Abmessungen und neun attraktiven TRENDLINE-Farben erhältlich und können vertikal oder horizontal, bündig mit der Oberfläche oder hervorstehend montiert werden.

    Die Schlüter DESIGN NICHE besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und wird mit einem höhenverstellbaren Rahmen aus eloxiertem Aluminium, einer vorgefertigten KERDI-Hülse für eine sichere Abdichtung sowie dem Montagekleber KERDI-FIX geliefert. Die Montage ist schnell und einfach, und die Nische punktet zudem mit ihrem geringen Gewicht und ihrer Wasserdichtigkeit. Für ein stimmiges System sind alle Komponenten des Sets mit dem separat erhältlichen Dichtungskleber KERDI-COLL verklebt.

    Spezifikation
    • Installation in Schlüter-KERDI-BOARD:

      1. Cut out by positioning and marking the outer dimensions of the niche and the frame precisely. Only the top layer of the frame has to be cut out. To cut out the niche, cut out the wall completely.

      2. Determination of the above measure. Adjustment ranges from 3 mm to 55 mm selectable. Use of the 5 mm distance grid when using the knurled nut according to the illustration. Stepless adjustment of the distance when turning the knurled nut.

      3. Apply KERDI-FIX to glue the spacers into the recess and then insert and align the spacers.

      4. Apply KERDI-FIX to the spacers to glue the frame, then insert and align the frame.

      Note: For clean processing, it is advisable to protect the outer surfaces of the niche with painter's tape.

      5. Use KERDI-FIX to completely fill the joint between the niche and the frame.

      6. The KERDI sealing sleeve is glued to the frame and the adjacent seal with KERDI-COLL-L. The painter's tape is then removed again. Fresh KERDI-FIX adhesive residues can be removed with spray oil (e.g. WD-40).

      Maintenance:

      DESIGN-NICHE does not require special maintenance or care. Do not use abrasive cleaning agents for sensitive surfaces. All cleaning agents must be free of hydrochloric acid and hydrofluoric acid.

      Keywords: wall shelf, shower shelf, shower niche, wall niche, recessed shelf

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschluter-design-niche
    • ProduktfamilieTechnik und Design mit Schlüter-Profilen
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower area systems
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-15 15 31 13
    • OmniClassTitelWall Niches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit