Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCHIENE Finishing and edge-protection profile with minimum reveal
SCHIENE Finishing and edge-protection profile with minimum reveal
SCHIENE Finishing and edge-protection profile with minimum reveal
SCHIENE Finishing and edge-protection profile with minimum reveal

    SCHIENE Finishing and edge-protection profile with minimum reveal

    Google-Übersetzung,

    Schluter® - SCHIENE ist ein Abschlussprofil mit einem 87°-Winkel, das einen effektiven und ansprechenden Kantenschutz für Bodenfliesen bietet, die typischerweise an Teppichränder, Dehnungsfugen oder als dekorative Treppenkante angrenzen. Das Profil ermöglicht eine dezente, minimale Überlappung und eignet sich daher ideal für elegante Übergänge zwischen Bodenbelägen.

    • Verhindert das Absplittern der Fliesen
    • Ideal für die Gestaltung von Übergängen auf Fußböden
    • Verfügt über eine etwa 3 mm breite sichtbare Oberfläche für dezente Übergänge.
    • 87°-Neigung zur Übertragung von Punktlasten und zum Schutz der Fliesenränder
    • Der Verankerungsschenkel ist mit einer speziellen Radiusperforation erhältlich, sodass das Profil zur Bildung von Kurven genutzt werden kann.
    • Erhältlich in Edelstahl, massivem Messing, Aluminium, eloxiertem Aluminium und strukturiertem, farbbeschichtetem Aluminium
    • Ausgewählte Ausführungen sind auch in Längen von 10 Fuß (3,05 m) erhältlich.
    Spezifikation
    • Function:

      Schluter®-SCHIENE is designed to provide edging for tile coverings. Typical applications include edge protection where tile is bordered by carpet, at expansion joints, or as a decorative edging for stairs.

      SCHIENE is available in stainless steel, solid brass, aluminum and anodized aluminum. SCHIENE is also available in textured color-coated aluminum finishes, which are suitable for floor installations within residential applications only. The profile features a trapezoid-perforated anchoring leg, which is secured in the mortar bond coat beneath the tile, and an 87° sloped vertical wall section that transfers point loads to the substrate and surface covering while protecting tile edges from damage. SCHIENE, in solid brass, aluminum, textured color-coated aluminum, and anodized aluminum, features a 5° sloped top flange and fillet at the anchoring leg/vertical section interface to enhance edge protection by reducing stresses on the tile, and, in sizes greater than 1/4" (6 mm), features an integrated joint spacer that establishes a defined joint cavity between the tile and the profile.

      The anchoring leg of SCHIENE, in all materials, is available with a special radius perforation “R” so that the profile can be used to form curves.

      Maintenance:

      The Schluter®-SCHIENE profile requires no special maintenance or care and is resistant to mold and fungi. Clean profiles periodically using pH neutral cleaning agents.

      Stainless steel surfaces exposed to the environment or aggressive substances should be cleaned periodically using a pH neutral cleaner. Regular cleaning maintains the neat appearance of stainless steel and reduces the risk of corrosion. Avoid the use of strong acids (e.g. hydrochloric or hydrofluoric) and base/alkaline cleaners (e.g. bleach, ammonia, chlorides). Do not use abrasive cleaning agents and tools. Stainless steel surfaces develop a sheen when treated with a chrome-polishing agent.

      Oxidation films on exposed solid brass or aluminum may be removed with a common polishing agent but will form again.

      In the case of anodized aluminum and textured color-coated aluminum, do not use abrasive cleaning agents.

      Installation:

      1. Select the profile according to tile thickness and format.

      2. Using a notched trowel, apply thin-set mortar to the area where the profile is to be placed.

      3. Press the perforated anchoring leg of the profile into the mortar and align.

      4. Trowel additional thin-set mortar over the perforated anchoring leg to ensure full coverage and support of the tile edges.

      5. Solidly embed the tiles so that the tiled surface is flush with the top of the profile; the profile should not be higher than the tiled surface, but rather up to approx. 1/32" (1 mm) lower.

      6. Set the tile to the integrated joint spacer, which ensures a uniform joint of 1/16" - 1/8" (1.5 - 3 mm). With the stainless steel profiles, leave a space of approximately 1/16" - 1/8" (1.5 - 3 mm).

      7. Fill the joint completely with grout or setting material.

      8. Remove grout or mortar residue from the visible surface of the profile.

      Keywords: Profiles, Trim, Edging, Edge protection, Tile

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschluter-schiene
    • ProduktfamilieProfiles
    • ProduktgruppeEdge-protection and transition profiles for floors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
    • ETIM-CodeEG019710
    • ETIM-NameProfiles
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_28_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal finishing trims
    • Klassifizierung09 30 00
    • Format2014TitelTiling
    • OmniClassNummer23-13 17 11
    • OmniClassTitelRigid Profiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit