Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Unica for Russia

Unique ref.: SE_RU_New_Unica_WD
Marke: Schneider Electric
Produkt Familie: BUILDING SYSTEMS
Produkt Gruppe: Wiring devices
Publishing Datum: 2019-02-13
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)
Product is sold in Russia only

More details in Russian language


Material 1: Plastic
Material 2: Metal
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Elektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
Uniclass 2015 Code: Pr_65_72
Uniclass 2015 Beschreibung: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference Code: 26-27-64
NBS Reference Beschreibung: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
OmniClass-Nummer: 23-35 37 29
OmniClass-Bezeichnung: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Name Wert
Application Универсальная в применении. Идеально подходит для всех типов установки.
Depth 10 mm
Height 85 mm
Material Термопластик АБС/Металл
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Термопластик АБС/Металл

BIMobject®