Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

W59 - Wiring devices

Unique ref.: SE_W59
Marke: Schneider Electric
Produkt Familie: BUILDING SYSTEMS
Produkt Gruppe: Wiring devices
Publishing Datum: 2018-12-13
Versionsnummer: 1
Typ: Muster (Modell)
Download (1)
Product and information only available in Russian

Product and information only available in Russian


Material 1: ABS
Material 2: Metal
Designed in: Russia
Hergestellt in: Russia

BIMobject Kategorie: Elektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
IFC Klassifikation: Electrical Element
UNSPSC Name: Electrical fittings
UNSPSC Code: 39121311
Uniclass 1.4 Code: JV90
Uniclass 1.4 Beschreibung: Electrical systems - domestic
Uniclass 2.0 Code: SS-70-95-20
Uniclass 2.0 Beschreibung: Domestic Electrical Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_70
Uniclass 2015 Beschreibung: Electrical systems
NBS Reference Code: 70-95-20
NBS Reference Beschreibung: Domestic Electrical Systems
OmniClass-Nummer: 23-35 00 00
OmniClass-Bezeichnung: Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Name Wert
Application Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц
Depth 14.2 mm
Height 85 mm
Material ABS / metal
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material ABS / metal

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.