Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. here !

Akzeptieren
;

Schüco Tür ADS 50.NI, Innen öffnend

Unique ref.: schueco_ads_50_ni_inward_opening
Marke: Schüco
Produkt Familie: Doors (ADS / AD)
Produkt Gruppe: Inward Opening
Tiefe (mm): 50
Publishing Datum: 2019-05-27
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (3)

Innen öffnendes Aluminium-Türsystem mit einer Basistiefe von 50 mm

  • Ungedämmte Türserie für den Innenausbau mit schmalen Ansichtsbreiten
  • Umfangreiches Profilsortiment mit Pfostenprofilen bis 250 mm Ansichtsbreite
  • Glatte Einkammerprofile mit stabiler und leichter Verbindung
  • Einsatz von stanz- und nagelbaren Eckverbindern
  • Glasstärken von 4 mm - 40 mm einsetzbar
  • Einbruchhemmung bis WK2 nach DIN V ENV 1627
  • Ausführung als klemmfreie Tür möglich
  • Geprüft bis zu einer lichten Tür-Durchgangshöhe von 3000 mm
  • Kompatibel mit der Serie Schüco ASS 50 FD.NI

Schüco ADS 50.NI, ungedämmtes Aluminium Tür- und Trennwand -System 
mit 50 mm Grundbautiefe.

Konstruktionsmerkmale:
Die Konstruktion ist innen und außen flächenbündig.
Das System ist mit rechteckigen Glasleisten auszustatten.
Die Abdichtung im Fußpunkt (Sockel) erfolgt durch eine sich - beim Schließen der Tür - automatisch absenkende Dichtung. Je nach Anforderung können auch eine Bodenschwelle und eine Lippendichtung eingesetzt werden.

Profilbautiefen:
Blendrahmen, Pfosten, Riegel,
Flügelrahmen und Sockel 50 mm

Profilansichtsbreiten:
Blendrahmen seitlich / oben      66 mm
Blendrahmen unten                 120 mm
Pfosten                                      88 mm
Riegel                                        88 mm
Flügelrahmen (Tür)                    92 mm
Sockel                                      112 mm
Stulpprofil (Innenansicht)           39 mm


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Türen - Türen Komplettelemente
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Beschreibung: Doorset Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_30_20_25
Uniclass 2015 Beschreibung: Doorset systems
NBS Reference Code: 25-30-20-20
NBS Reference Beschreibung: Doorset Systems
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Doors - Door sets

Name Wert
Door Frame Material Aluminium
Frame Material Aluminium
System Depth 50 mm

BIMobject®