Unique ref.: | schueco_ads_60_ch |
---|---|
Marke: | Schüco |
Produkt Familie: | Portes |
Produkt Gruppe: | Portes |
Tiefe (mm): | 60 |
Publishing Datum: | 2015-10-30 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.schueco.com/web/fr/professionnels/fenster_und_tueren/produkte/t... |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/schueco/product/schueco_ads_60_ch
Material 1: | Aluminium |
---|---|
Material 2: | Glass |
Designed in: | France |
Hergestellt in: | France |
BIMobject Kategorie: | Türen - Türen Komplettelemente |
---|---|
IFC Klassifikation: | Door |
UNSPSC Name: | Doors |
UNSPSC Code: | 301715 |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-30-20-20 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Doorset Systems |
NBS Reference Code: | 25-30-20 |
NBS Reference Beschreibung: | Door, Shutter And Hatch Systems |
COBIe Type Category: | Doors |
BIMobject®