Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Tür ADS 60, Außen öffnend

Unique ref.: schueco_ads_60_outward_opening
Marke: Schüco
Produkt Familie: Doors (ADS / AD)
Produkt Gruppe: Outward Opening
Tiefe (mm): 60
Publishing Datum: 2018-07-03
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (3)

Außen öffnendes Aluminium-Türsystem mit einer Basistiefe von 60 mm

  • Wärmegedämmtes Verbundprofil
  • Einbruchhemmung WK2 nach DIN V ENV 1627
  • Antipaniktüren realisierbar
  • Einsatz von flacher Bodenschwelle oder Schwelle mit Anschlag möglich
  • Integrierbarkeit in Schüco Fassadensysteme

Schüco ADS 60, wärmegedämmtes Aluminium Tür-System

mit 60 mm Grundbautiefe.

Konstruktionsmerkmale:

Innen und außen flächenbündige Türkonstruktion mit beidseitig umlaufender 5 mm Schattenfuge, bei zweiflügeligen Antipanik-Türen mit 11 mm Schattenfuge.
Die Türflügel sind mit einem 4-seitig umlaufenden, auf Gehrung gefertigten Flügelprofil auszuführen.
Die Türflügelprofile sind mit geteilten Verbundleisten bestückt.
Das System ist mit rechteckigen Glasleisten auszustatten.
Der untere Türabschluss ist, soweit keine anderen Anforderungen an den Fußpunkt durch Normen / Richtlinien / LBO's gegeben sind, mit einer Aluminium-/ Kunststoff- Anschlagschwelle, Höhe 20 mm und einem Dichtungs-
system für den Dichtschluss bei einem Prüfdruck bis 150 PA nach DIN EN 12208 auszustatten.

Profilbautiefen:

Blendrahmen, Pfosten, Riegel 60 mm
Flügelrahmen (Tür) flächenbündig 60 mm

Profilansichtsbreiten:

Blendrahmen / Sockel, unten 106 mm
Blendrahmen, seitlich und oben 69 mm
Pfosten 94 mm
Riegel 94 mm
Flügelrahmen nach innen öffnend,
innen und außen flächenbündig
umlaufend 73 mm
Flügelrahmen nach außen öffnend,
innen und außen flächenbündig
umlaufend 98 mm
Stulpprofil 65 mm
Flügelsprosse 94 mm


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Türen - Türen Komplettelemente
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Beschreibung: Doorset Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_30_20_25
Uniclass 2015 Beschreibung: Doorset systems
NBS Reference Code: 25-30-20-20
NBS Reference Beschreibung: Doorset Systems
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Doors - Door sets

Name Wert
Door Frame Material Aluminium
Door Height — 2500 mm
Door Type revolving
Door Width 800 mm — 1100 mm
Frame Material Aluminium
Integrated Entrance Framing True
Integrates With Windows True
Maximum Door Height 2500 mm
Maximum Door Width 1100 mm
Minimum Door Width 800 mm
System Depth 60 mm

BIMobject®