Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

AWS 75 II

Unique ref.: schueco_aws_75_ll
Marke: Schüco
Produkt Familie: Fenêtres et Portes
Produkt Gruppe: Fenêtres
Tiefe (mm): 75
Publishing Datum: 2015-10-30
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
This product is available in France only !
  • Narrow cross-sectional (132 mm astragal bar)
  • High performance central joint with reinforced insulation chamber
  • Max dimensions L = 1700 mm (1 leaf) - 2700 mm (2 leaves) / H = 2500 mm (1 and 2 leaves)
  • Openings: in/outward, side-hung, top-hung, turn-and-tilt, bottom-hung, vert/hor pivot, parallel sliding or fire-fighter access


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: France
Hergestellt in: France

BIMobject Kategorie: Fenster - Dreh- und Kippfenster
IFC Klassifikation: Window
UNSPSC Name: Windows
UNSPSC Code: 301716
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-95
Uniclass 2.0 Beschreibung: Window Systems
NBS Reference Code: 25-30-95
NBS Reference Beschreibung: Window Systems
COBIe Type Category: Window
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • France

BIMobject®