Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Revit Schnittstelle

Unique ref.: schueco_revit_interface
Marke: Schüco
Produkt Familie: Plug-in / Installer
Produkt Gruppe: Schüco Revit Interface
Publishing Datum: 2017-01-12
Versionsnummer: 11
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)

Schnittstelle zwischen Autodesk Revit und SchüCal

Diese Schnittstelle ermöglicht Revit Nutzern den Datenaustausch von Fenstern, Türen und Schiebeelemente mit Schüco Verarbeitern, die die Kalkulationssoftware SchüCal nutzen.

Zwei Arbeitsweisen werden unterstützt:

  • Spezielle Elementfamilien, die vom Schüco Metallbauer vorbereitet wurden, können in jedes Revit Modell hineingeladen werden. Die Platzierung ist passend zum eigenen Konzept manuell möglich. 
  • Exportierte Fenster-, Tür- oder Schiebeelemente können an den Schüco Metallbauer gesendet werden. Die weiterentwickelten projektspezifischen Elemente können in das Modell wieder hineingeladen werden. Ein besonderes Feature ist der Revit Modellupload in die Schüco cloud. Damit ist für den Metallbauer ein Einblick in das Gebäudemodell und eine Zuordnung der Fenster-, Tür- oder Schiebeelemente in der Gebäudehülle möglich.

Hinweis: Die bereitgestellten Container auf bimobject.com können auch ohne diese Schnittstelle genutzt werden. Diese Schnittstelle bietet weitere Möglichkeiten für den Kontakt zum Schüco Metallbauer. 


Material 1: Aluminium
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Konstruktionselemente - Dokumentation
IFC Klassifikation: Document Reference

BIMobject®