Schüco AWS 65, wärmegedämmtes Aluminium-Fenstersystem mit 65 mm Grundbautiefe.
Konstruktionsmerkmale:
Raumseitig aufschlagender Flügelrahmen mit 10 mm Flächenversatz zur Rahmenebene, Außenseite flächenbündig. Die großvolumige Hohlkammer-Mitteldichtung wird im Bereich der Dämmzone angeordnet. Das System ist mit rechteckigen Glasleisten auszustatten. Die Montage der Glasleisten erfolgt mittels toleranzausgleichenden Kunststoffhaltern.
Profilbautiefen:
- Blendrahmen, Pfosten, Riegel 65 mm
- Flügelrahmen 75 mm
- Flügelrahmen flächenbündig 65 mm
Profilansichtsbreiten:
- Blendrahmen, unten 104 mm
- Blendrahmen, seitlich und oben 79 mm
- Pfosten 94 mm
- Riegel 94 mm
- Flügelrahmen (Fenster) 41 mm
- Flügelrahmen (Fenstertür) 61 mm
- Stulpprofil (Fenster) 67 mm