Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fenster AWS 75.SI+, Barrierefrei
Fenster AWS 75.SI+, Barrierefrei
Fenster AWS 75.SI+, Barrierefrei
    Schüco
    Archiviert

    Fenster AWS 75.SI+, Barrierefrei

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)

    Aluminium Fenstersystem mit einer Grundbautiefe von 75 mm in Barrierefrei

    Das höchstwärmegedämmte Schüco Standardfenstersystem AWS 75.SI+ (Thermally Super Insulated) für die Grundbautiefe 75 mm ist Bestandteil der Schüco AWS Systemplattform und die Basis für verschiedenste Anwendungen in energieeffizienten Gebäudehüllen. Darunter fällt auch die Easy Access-Variante, die dank ihrer niedrigen Schwelle allen Bedürfnissen nach Komfort und Design gerecht wird.

    • Uf = 0,9 W/(m²K) (PT-Isolierstege) bzw. Uf = 1,2 W/(m²K) (PA-Isolierstege) bei Ansichtsbreite 117mm
    • Uw = 0,88 W/(m²K) (PT-Isolierstege) bzw. Uw = 1,2 W/(m²K) (PA-Isolierstege) mit Ug = 1,1 W/(m²K) und Kunststoff-Abstandshalter 
    • Flexibles Wärmedämmniveau durch unterschiedliche Ausführungsvarianten
    • Integration des neuen Schüco AvanTec SimplySmart Beschlags 
    • Einbruchhemmung bis WK3 (RC3) nach DIN EN 1627
    Spezifikation
    • Schüco AWS 75.SI+, hochwärmegedämmtes Aluminium-Fenstersystem mit 75 mm Grundbautiefe.

      Konstruktionsmerkmale:

      Raumseitig aufschlagender Flügelrahmen mit 10 mm Flächenversatz zur Rahmenebene, Außenseiten flächenbündig. Wärmedämmende Isolierstege mit drei Hohlkammern bilden den Anschlag für die koextrudierte Moosgummi-Doppelhohlkammer-Mitteldichtung. Das System ist mit rechteckigen Glasleisten auszustatten. Die Montage der Glasleisten erfolgt mittels toleranzausgleichenden Kunststoffhalter.

      Profilbautiefen:

      • Blendrahmen, Pfosten, Riegel 75 mm
      • Flügelrahmen 85 mm

      Profilansichtsbreiten:

      • Blendrahmen, unten 104 mm
      • Blendrahmen, seitlich und oben 79 mm
      • Einsatzblendrahmen, 44 mm
      • Pfosten 94 mm
      • Riegel 94 mm
      • Flügelrahmen (Fenster) 41 mm
      • Flügelrahmen (Fenstertür) 51 mm
      • Stulpprofil 67 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschueco_window_aws_75_si_plus_easy_access
    • ProduktfamilieWindows (AWS)
    • ProduktgruppeSchüco Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-02
    • Editionsnummer3
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit