Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fenster LivIng 82 MD, Innen öffnend
Fenster LivIng 82 MD, Innen öffnend
Fenster LivIng 82 MD, Innen öffnend
Fenster LivIng 82 MD, Innen öffnend
    Schüco
    Archiviert

    Fenster LivIng 82 MD, Innen öffnend

    4.6 von 5 Sternen4.6(12 Bewertungen)

    Kunststoff Fenstersystem mit einer Grundbautiefe von 82 mm

    Das wärmegedämmte Schüco System LivIng ist ein innovatives 7-Kammer-System mit Anschlagdichtung. Es werden hervorragende Wärmedämmeigenschaften bei gleichzeitig schmalen Ansichtsbreiten erreicht.

    • Flügelgeometrie in flächenversetzter Flügeloptik (Classic)
    • Im Mitteldichtungssystem werden alle Beschlagteile durch die zusätzliche Dichtebene noch zuverlässiger vor Korrosion und Verschmutzung geschützt
    • ift-passivhaustauglich mit Mitteldichtung
    • Barrierefreie Türschwelle
    • Vielfältige Möglichkeiten der Oberflächengestaltung
    Spezifikation
    • Schüco LivIng 82 AS, wärmegedämmtes Kunststoff-Fenster und Türsystem
      flächenversetztes System mit 82 mm Grundbautiefe

      Anschlagdichtungssystem mit folgenden Konstruktionsmerkmalen:

      • Rahmenprofile aus gütegesichertem, hochbelastbarem Hart - PVC
      • 7-Kammer-Konstruktion mit verzinkten Stahlverstärkungen
      • Verglasungs- und Anschlagdichtungen aus schweißbarem EPDM bündig zum Profil, UV-strahlen- und witterungsbeständig, Farbe silbergrau 
      • 52 mm Verglasungsstärke ohne Verwendung zusätzlicher Glasfalzverbreiterungen möglich. 
      • 20 mm Flächenversatz raumseitig zwischen Flügelrahmen zur Rahmenebene
      • Flügelüberschlag 6 mm außen bzw. 8 mm innen, Glaseinstand 20 mm, alle Profilkanten sind gerundet

      Profilbautiefen:

      • Blendrahmen, Pfosten, Riegel: 82 mm
      • Flügelrahmen: 82 mm

      Profilansichtsbreiten:

      • Blendrahmen: 70 ; 80 ; 100 mm
      • Pfosten / Riegel: 92 , 112 mm
      • Flügelrahmen Fenster (Außenansicht): 40 ; 50 ; 77 mm
      • Flügelrahmen Nebeneingangstür (Außenansicht): 77 mm
      • Flügelrahmen Haustür (Außenansicht): 92 mm
      • Stulpprofil: 58 ; 74 mm
      • Flügelsprosse: 72 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschueco_window_living_82_md_inward_opening
    • ProduktfamilieWindows (AWS)
    • ProduktgruppeSchüco Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-29
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)82
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit